Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-SPKGSPO (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-SPKGSPO
Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate Ruote con bordino per alte portate in poliammide colato

Supporto: serie BS

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta
  • zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6

Ruota: serie SPKGSPO

  • poliammide colato di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 80 Shore D, colore beige naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • le portate indicate nella tabella fanno riferimento alle ruote con bordino per i profili delle rotaie a norma DIN 536 specificate sotto (norma relativa alle rotaie per le gru):
    SPKGSPO 50G–SPKGSPO 200K,
    SPKGSPO 250K: A45
    SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS-SPKGSPO 100K
BS-SPKGSPO 125K
BS-SPKGSPO 150K
BS-SPKGSPO 200K
BS-SPKGSPO 201K
BS-SPKGSPO 250K
BS-SPKGSPO 251K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

214.83 €

1 23 giorni 157485.01–750.0014011010050157240010046600

234.90 €

1 7 giorni 170485.01–750.0014011012550170265012546750

313.24 €

1 7 giorni 200750.01 o sup.14011015060200306015046900

444.60 €

1 23 giorni 245Fino a 35.00140110200602454532200531300

780.08 €

1 23 giorni 305Fino a 35.00175140250752458360200802500

925.45 €

1 23 giorni 380Fino a 35.00175140300903058534250652100

1,176.12 €

1 23 giorni 480Fino a 35.002001604009030511600250803000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide colato di prima qualità Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 80 Shore D
Colore del battistrada beige naturale Colore della carrozzeria della ruota beige naturale resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico