Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-SPKVS (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-SPKVS
Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota con bordino in acciaio

Supporto: serie BS

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta
  • zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6

Ruota: serie SPKVS

  • acciaio bonificato, durezza 190–230 HB

Altre caratteristiche:

  • resistenza a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica:
    versione con cuscinetto a sfere: da -20 °C a +120 °C
    versione con cuscinetto a sfere per alte temperature: da -30 °C a +300 °C, portata ridotta del 50 % a +300 °C
  • le portate indicate nella tabella fanno riferimento alle ruote con bordino per i profili delle rotaie a norma DIN 536 specificate sotto (norma relativa alle rotaie per le gru):
    SPKVS 50K–SPKVS 200K: A45
    SPKVS 250K: A55
    SPKVS 300K–SPKVS 400K: A65

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS-SPKVS 100K
BS-SPKVS 125K
BS-SPKVS 150K
BS-SPKVS 200K
BS-SPKVS 250K
BS-SPKVS 300K
BS-SPKVS 400K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

227.40 €

1 23 giorni 1401101574670100501200

255.05 €

1 7 giorni 1401101706300125501500

359.91 €

1 23 giorni 1401102009752150601750

815.80 €

1 23 giorni 17514024518970200602500

1,334.92 €

1 23 giorni 20016030534130250754000

2,769.75 €

1 23 giorni 25520038061040300906000

4,879.06 €

1 23 giorni 400300480123380400909000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 170 Gamma di carico(daN) Fino a 35.00
Materiale bozzello Acciaio Diam. rotella D(Ø) 125 Larghezza rotella B(mm) 50
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Metallo, Materiale della ruota: acciaio bonificato Materiale Metallo
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 190–230 HB Colore del battistrada argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 120 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico