Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-SVS

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-SVS
Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota in acciaio per carichi eccezionali

Supporto: serie BS

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta
  • zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6

Ruota: serie SVS

  • acciaio bonificato, durezza 190–230 HB, rivestimento leggermente arrotondato

Altre caratteristiche:

  • resistenza a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +120 °C
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS-SVS 100K
BS-SVS 100K-FS
BS-SVS 127K
BS-SVS 127K-FS
BS-SVS 150K-35
BS-SVS 150K-35-FS
BS-SVS 200K
BS-SVS 200K-FS
BS-SVS 201K
BS-SVS 201K-FS
BS-SVS 250K
BS-SVS 300K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

194.55 €

1 5 giorni 280140110200801453821100401700

256.82 €

1 23 giorni 255140110200551454000100401700

248.33 €

1 5 giorni 255140110200551706330125551750

313.05 €

1 23 giorni 380140110250651706780125551750

499.89 €

1 5 giorni 4301751403009020510150150553000

572.90 €

1 23 giorni 3051751402508520511017150553000

1,082.28 €

1 7 giorni 3052552002508528028800200806000

1,322.41 €

1 23 giorni 3052552002508528031035200806000

697.95 €

1 7 giorni 3051751402508525516400200553000

789.09 €

1 23 giorni 35817514030610525517718200553000

3,049.86 €

1 23 giorni 358400300306105380635402506510000

4,743.60 €

1 23 giorni 358400300306105430877303009012000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) Fino a 35.00 Materiale bozzello Acciaio
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Metallo, Materiale della ruota: acciaio bonificato Materiale Metallo
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 190–230 HB Colore del battistrada argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 120 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico