Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-VEHI

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-VEHI
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota Blickle TempLine® Basic con anelli in gomma, con centro ruota in lamiera d’acciaio

Supporto: serie B

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie VEHI

  • anello: gomma resistente alle alte temperature, durezza 80 Shore A, colore nero
  • centro ruota: lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -25 °C a +200 °C
  • recupero della maggior parte dell’appiattimento dell’anello durante il movimento sotto carico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-VEHI 100R
B-VEHI 125R
B-VEHI 160R
B-VEHI 200R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

38.55 €

1 7 giorni 35.01–80.00100851257071003065

46.99 €

1 5 giorni 80.01–140.00100851509151253890

76.12 €

1 5 giorni 80.01–140.00140110195172916040120

99.30 €

1 5 giorni 140.01–220.00140110235235020050180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 125 Materiale bozzello Acciaio
Diam. rotella D(Ø) 100 Larghezza rotella B(mm) 30 Tipo di cuscinetto cuscinetto a rullini
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A
Colore del battistrada nero resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no
Antiruggine no Antitraccia no Resistenza termica max(°C) 200
Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico