Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-VW (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-VW
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota con anello in gomma morbida “Blickle Soft”, con centro ruota in lamiera d’acciaio

Supporto: serie B

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie VW

  • anello: gomma morbida “Blickle Soft”, durezza 50 Shore A, colore nero (Ø ruota 260 mm con strato di base in gomma dura supplementare)
  • centro ruota: lamiera d’acciaio, robusta costruzione del centro ruota con mozzo in tubo d’acciaio, avvitato od inserito a pressione, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +60 °C
  • alternative antiforatura per anelli pneumatici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-VW 125R
B-VW 125R-FA
B-VW 125R-SG
B-VW 125R-SG-FA
B-VW 162R
B-VW 162R-FA
B-VW 162R-SG
B-VW 162R-SG-FA
B-VW 202R
B-VW 202R-FA
B-VW 202R-SG
B-VW 202R-SG-FA
B-VW 260K
B-VW 260R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

41.30 €

1 5 giorni 19535.01–80.001008516040cuscinetto a rullini150102112538neronono-2550

48.88 €

1 7 giorni 23535.01–80.001008520050cuscinetto a rullini150104812538neronono-2550

44.51 €

1 7 giorni 23535.01–80.001008520050cuscinetto a rullini15099812538grigiosisi-2550

52.10 €

1 7 giorni 23535.01–80.001008520050cuscinetto a rullini150105912538grigiosisi-2550

63.23 €

1 7 giorni 23535.01–80.0014011020050cuscinetto a rullini195183616040neronono-2570

72.91 €

1 7 giorni 30835.01–80.0014011026085cuscinetto a rullini195193516040neronono-2570

70.62 €

1 7 giorni 30835.01–80.0014011026085cuscinetto a rullini195185216040grigiosisi-2570

80.30 €

1 7 giorni 15035.01–80.0014011012538cuscinetto a rullini195193016040grigiosisi-2570

82.27 €

1 5 giorni 15080.01–140.0014011012538cuscinetto a rullini235258020050neronono-25100

93.30 €

1 7 giorni 15080.01–140.0014011012538cuscinetto a rullini235271020050neronono-25100

92.55 €

1 7 giorni 15080.01–140.0014011012538cuscinetto a rullini235257920050grigiosisi-25100

103.58 €

1 7 giorni 15080.01–140.0014011012538cuscinetto a rullini235289020050grigiosisi-25100

282.80 €

1 7 giorni 150140.01–220.0022013012538cuscinetto a sfere308694026085neronono-20200

267.30 €

1 7 giorni 150140.01–220.0022013012538cuscinetto a rullini308670526085neronono-25200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Acciaio Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio
Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 50 Shore A Colore della carrozzeria della ruota argento
resistente all'idrolisi no Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 80

Supporto tecnico