Supporto: serie BX
Ruota: serie PHN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BX-PHN 81G |
BX-PHN 100G |
BX-PHN 102G |
BX-PHN 125G |
BX-PHN 150G |
BX-PHN 200G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica max (°C) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.24 € | 1 | 7 giorni | 150 | 80.01–140.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 102 | 386 | 80 | 32 | 300 | -35 | 100 | ||
73.50 € | 1 | 7 giorni | 125 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 100 | 37 | 125 | 610 | 100 | 30 | 300 | -35 | 125 | ||
82.51 € | 1 | 5 giorni | 125 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | 125 | 710 | 100 | 38 | 300 | -35 | 200 | ||
102.53 € | 1 | 7 giorni | 125 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | 150 | 872 | 125 | 40 | 300 | -35 | 200 | ||
179.12 € | 1 | 7 giorni | 150 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | 190 | 2133 | 150 | 50 | 300 | -35 | 300 | ||
251.48 € | 1 | 7 giorni | 150 | 320.01–485.00 | Conduttività elettrica | 140 | 110 | 125 | 40 | 235 | 3426 | 200 | 50 | 230 | -30 | 400 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Tipo di cuscinetto | foro passante |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: resina fenolica Blickle TempLine® | Materiale | Materiale sintetico | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 90 Shore D |
Colore del battistrada | nero | Colore della carrozzeria della ruota | nero | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | si | Antitraccia | no |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Resistenza termica max(°C)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali