Ruota con supporto fisso in acciaio inox, serie BX-POBS (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in acciaio inox, serie BX-POBS
Ruota con supporto fisso in acciaio inox con piastra da avvitare Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane® Soft, con corpo ruota in poliammide, con parafili in materi ale sintetico

Supporto: serie BX

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie POBS

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane® Soft, durezza 75 Shore A, colore blu, antitraccia, non macchia al contatto, forza di spinta molto bassa, portata dinamica elevata, resistente alla corrosione e stabile all’idrolisi
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, grande
  • resistente alla corrosione e stabile all’idrolisi
  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BX-POBS 80XKF
BX-POBS 100XKA
BX-POBS 125XKA
BX-POBS 160XKA
BX-POBS 200XKA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

107.87 €

1 7 giorni 15080.01–140.001008512537cuscinetto a sfere (C)1023828030140

117.68 €

1 7 giorni 125140.01–220.001008510032cuscinetto a sfere (C)12563810038200

121.16 €

1 7 giorni 125220.01–320.001008510032cuscinetto a sfere (C)15075012540250

208.82 €

1 7 giorni 150320.01–485.0014011012537cuscinetto a sfere (CC)195158016050400

250.15 €

1 7 giorni 150320.01–485.0014011012537cuscinetto a sfere (CC)235190020050400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Colore del battistrada blu
Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi si Non macchia al contatto si
Antiruggine si Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico