Ruota con supporto di livellamento, serie HRLH-SPO

Ruota con supporto di livellamento, serie HRLH-SPO
Ruota con supporto di livellamento con bloccaggio integrato e piastra da avvitare, ruota per alte portate in poliammide

Supporto: serie HRLH

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale
  • piedino di bloccaggio in acciaio con base in gomma
  • regolazione in altezza con chiave

Ruota: serie SPO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, versione per alte portate estremamente robusta, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HRLH-SPO 75K

Codice componente
HRLH-SPO 75K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

225.88 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 150 Gamma di carico(daN) 220.01–320.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 100 Larghezza piastra W(mm) 85
Diam. rotella D(Ø) 125 Larghezza rotella B(mm) 40 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruota con supporto di livellamento
Altezza totale(mm) 108 Peso(g) 1688 Diametro rotella(mm) 75
Larghezza rotella(mm) 32 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D Colore del battistrada bianco naturale Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20
Portata a 4 km/h(kg) 300

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto di livellamento, serie HRLH-SPO, il codice articolo è il seguente: HRLH-SPO 75K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HRLH-SPO 75K.

Supporto tecnico