Ruota con supporto di livellamento, serie HRLK-ALST

Ruota con supporto di livellamento, serie HRLK-ALST
Ruota con supporto di livellamento con leva di azionamento fissa e bloccaggio integrato, con piastra da avvitare Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie HRLK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
  • piedino di bloccaggio in acciaio con base in gomma
  • regolazione in altezza con leva

Ruota: serie ALST

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HRLK-ALST 82K
HRLK-ALST 100K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)

221.12 €

1 5 giorni 12080120231280

221.79 €

1 5 giorni 1401001402504100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 220.01–320.00 Materiale bozzello Alluminio
Lunghezza piastra L(mm) 100 Larghezza piastra W(mm) 85 Larghezza rotella B(mm) 40
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano
Tipo prodotto ruota con supporto di livellamento Larghezza rotella(mm) 40 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Colore del battistrada verde
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20 Portata a 4 km/h(kg) 230

Supporto tecnico