Ruota con supporto di livellamento, serie HRLK-POEV (Codici componente)

Ruota con supporto di livellamento, serie HRLK-POEV
Ruota con supporto di livellamento con leva di azionamento fissa e bloccaggio integrato, con piastra da avvitare Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, con parafili in materiale sin tetico

Supporto: serie HRLK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
  • piedino di bloccaggio in acciaio con base in gomma
  • regolazione in altezza con leva

Ruota: serie POEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, grande
  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HRLK-POEV 82KF
HRLK-POEV 100KA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

185.73 €

1 5 giorni 12021558040170

189.45 €

1 5 giorni 140228210032200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 150 Gamma di carico(daN) 140.01–220.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 100 Larghezza piastra W(mm) 85
Diam. rotella D(Ø) 125 Larghezza rotella B(mm) 40 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere (C)
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto di livellamento
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A
Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto no Antiruggine no Antitraccia no
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico