Ruota con supporto di livellamento, serie HRLK-SPO

Ruota con supporto di livellamento, serie HRLK-SPO
Ruota con supporto di livellamento con leva di azionamento fissa e bloccaggio integrato, con piastra da avvitare Ruota per alte portate in poliammide

Supporto: serie HRLK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
  • piedino di bloccaggio in acciaio con base in gomma
  • regolazione in altezza con leva

Ruota: serie SPO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, versione per alte portate estremamente robusta, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HRLK-SPO 75G
HRLK-SPO 75K
HRLK-SPO 80G-HN
HRLK-SPO 80K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

178.25 €

1 5 giorni 1187532foro passante11821127532-25300

191.33 €

1 5 giorni 1187532cuscinetto a sfere11821967532-20300

312.97 €

1 5 giorni 1178037foro passante11718888037-25250

194.55 €

1 5 giorni 1208037cuscinetto a sfere12022248037-20300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 220.01–320.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Lunghezza piastra L(mm) 100 Larghezza piastra W(mm) 85 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruota con supporto di livellamento Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D Colore del battistrada bianco naturale
Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70

Supporto tecnico