Ruota con supporto di livellamento, serie HRLSD-GTH (Codici componente)

Ruota con supporto di livellamento, serie HRLSD-GTH
Ruota con supporto di livellamento con bloccaggio integrato e piastra da avvitare, versione in acciaio elettrosaldato, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie HRLSD

  • costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
  • cuscinetto a sfere scanalato assiale ISO 104 e cuscinetto a rulli conici ISO 355 nel gruppo rotante
  • protetto contro spruzzi d’acqua e sporco
  • manicotto di guida saldato per piedino di bloccaggio estremamente robusto
  • ruote e piedino di bloccaggio possono essere livellati con una chiave (SW24)
  • Ingrassatore

Ruota: serie GTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
  • Distanza da terra con piedino di bloccaggio e vite di regolazione altezza avvitati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HRLSD-GTH 127K

Codice componente
HRLSD-GTH 127K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

906.38 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 150 Gamma di carico(daN) Fino a 35.00
Materiale bozzello Altro Lunghezza piastra L(mm) 175 Larghezza piastra W(mm) 140
Diam. rotella D(Ø) 125 Larghezza rotella B(mm) 40 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto di livellamento
Altezza totale(mm) 170 Peso(g) 14728 Diametro rotella(mm) 125
Larghezza rotella(mm) 50 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone chiaro Colore della carrozzeria della ruota argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20
Portata a 4 km/h(kg) 1300

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto di livellamento, serie HRLSD-GTH, il codice articolo è il seguente: HRLSD-GTH 127K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HRLSD-GTH 127K.

Supporto tecnico