Ruota con supporto di livellamento, serie HRLSD-SPO

Ruota con supporto di livellamento, serie HRLSD-SPO
Ruota con supporto di livellamento con bloccaggio integrato e piastra da avvitare, versione in acciaio elettrosaldato, ruota per alte portate in poliammide

Supporto: serie HRLSD

  • costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
  • cuscinetto a sfere scanalato assiale ISO 104 e cuscinetto a rulli conici ISO 355 nel gruppo rotante
  • protetto contro spruzzi d’acqua e sporco
  • manicotto di guida saldato per piedino di bloccaggio estremamente robusto
  • ruote e piedino di bloccaggio possono essere livellati con una chiave (SW24)
  • Ingrassatore

Ruota: serie SPO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, versione per alte portate estremamente robusta, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • Distanza da terra con piedino di bloccaggio e vite di regolazione altezza avvitati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HRLSD-SPO 125K

Codice componente
HRLSD-SPO 125K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

775.79 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 190 Gamma di carico(daN) Fino a 35.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 175 Larghezza piastra W(mm) 140
Diam. rotella D(Ø) 150 Larghezza rotella B(mm) 50 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruota con supporto di livellamento
Altezza totale(mm) 170 Peso(g) 11830 Diametro rotella(mm) 125
Larghezza rotella(mm) 40 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D Colore del battistrada bianco naturale Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20 Portata a 4 km/h(kg) 1300

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto di livellamento, serie HRLSD-SPO, il codice articolo è il seguente: HRLSD-SPO 125K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HRLSD-SPO 125K.

Supporto tecnico