Ruota con supporto di livellamento, serie HRP-POA

Ruota con supporto di livellamento, serie HRP-POA
Ruota con supporto di livellamento con bloccaggio integrato e piastra da avvitare, ruota in poliammide

Supporto: serie HRP

  • alluminio pressofuso, verniciatura a polveri, colore avorio
  • cuscinetto a sfere a tenuta nel gruppo rotante
  • piastra da avvitare in acciaio
  • piedino di bloccaggio in gomma dura
  • regolazione in altezza con chiave o rotella di regolazione integrata
  • parti in acciaio zincato, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie POA

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore nero

Altre caratteristiche:

  • Portata determinata alle seguenti condizioni:
    – velocità: max. 1 km/h
    – temperatura: da +15 °C a +30 °C
    – durezza, superficie di scorrimento orizzontale senza ostacoli
    – percorso: è richiesto un periodo di raffreddamento di 15 minuti dopo un massimo di 50 m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HRP-POA 45G
HRP-POA 50G
HRP-POA 63G
HRP-POA 72G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)

49.85 €

1 5 giorni 5555724004518

65.45 €

1 5 giorni 7373847015024

89.35 €

1 5 giorni 909010413396330

110.81 €

1 5 giorni 959512217737232

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 190 Gamma di carico(daN) Fino a 35.00
Materiale bozzello Altro Diam. rotella D(Ø) 150 Larghezza rotella B(mm) 50
Tipo di cuscinetto foro passante Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruota con supporto di livellamento
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D
Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico