Ruota con supporto di livellamento, serie HRSP-POA (Codici componente)

Ruota con supporto di livellamento, serie HRSP-POA
Ruota con supporto di livellamento con bloccaggio integrato e piastra da avvitare, ruota in poliammide

Supporto: serie HRSP

  • alluminio pressofuso, verniciatura a polveri, colore avorio
  • cuscinetto a sfere a tenuta nel gruppo rotante
  • piastra da avvitare in acciaio
  • piedino di bloccaggio in alluminio
  • regolazione in altezza con chiave
  • parti in acciaio zincato, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie POA

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore nero

Altre caratteristiche:

  • Portata determinata alle seguenti condizioni:
    – velocità: max. 1 km/h
    – temperatura: da +15 °C a +30 °C
    – durezza, superficie di scorrimento orizzontale senza ostacoli
    – percorso: è richiesto un periodo di raffreddamento di 15 minuti dopo un massimo di 50 m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HRSP-POA 72G

Codice componente
HRSP-POA 72G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

146.10 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 195 Gamma di carico(daN) Fino a 35.00
Materiale bozzello Altro Lunghezza piastra L(mm) 95 Larghezza piastra W(mm) 95
Diam. rotella D(Ø) 160 Larghezza rotella B(mm) 50 Tipo di cuscinetto foro passante
Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruota con supporto di livellamento Altezza totale(mm) 122
Peso(g) 1872 Diametro rotella(mm) 72 Larghezza rotella(mm) 32
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D
Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -25

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto di livellamento, serie HRSP-POA, il codice articolo è il seguente: HRSP-POA 72G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HRSP-POA 72G.

Supporto tecnico