Supporto: serie LDA
Ruota: serie TPA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore della carrozzeria della ruota | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.62 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 71 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 50 | 18 | foro passante | 71 | 242 | 50 | 19 | grigio argento | 80 | ||
23.11 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 71 | 35.01–80.00 | - | 50 | 18 | foro passante | 71 | 247 | 50 | 19 | nero | 60 | ||
17.91 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 71 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 50 | 18 | foro passante | 71 | 290 | 50 | 19 | grigio argento | 80 | ||
27.42 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 101 | 35.01–80.00 | - | 75 | 25 | foro passante | 71 | 298 | 50 | 19 | nero | 60 | ||
20.35 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 101 | 35.01–80.00 | - | 75 | 25 | cuscinetto a sfere (C) | 71 | 265 | 50 | 19 | grigio argento | 80 | ||
29.87 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 101 | 35.01–80.00 | - | 75 | 25 | cuscinetto a sfere (C) | 71 | 267 | 50 | 19 | nero | 60 | ||
24.65 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 101 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 75 | 25 | cuscinetto a sfere (C) | 71 | 314 | 50 | 19 | grigio argento | 80 | ||
34.16 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 101 | 35.01–80.00 | - | 75 | 25 | cuscinetto a sfere (C) | 71 | 316 | 50 | 19 | nero | 60 | ||
23.85 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 101 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 75 | 25 | foro passante | 101 | 494 | 75 | 25 | grigio argento | 100 | ||
36.30 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 65 | 80.01–140.00 | - | 60 | 29 | foro passante | 101 | 509 | 75 | 25 | nero | 100 | ||
30.60 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 56 | 80.01–140.00 | - | 50 | 29 | foro passante | 101 | 560 | 75 | 25 | grigio argento | 100 | ||
43.05 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 65 | 80.01–140.00 | - | 60 | 34 | foro passante | 101 | 570 | 75 | 25 | nero | 100 | ||
33.43 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 56 | 80.01–140.00 | - | 50 | 33 | cuscinetto a sfere (C) | 101 | 597 | 75 | 25 | grigio argento | 100 | ||
45.89 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 65 | 80.01–140.00 | - | 60 | 35 | cuscinetto a sfere (C) | 101 | 610 | 75 | 25 | nero | 100 | ||
40.17 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 80.01–140.00 | - | 100 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 101 | 670 | 75 | 25 | grigio argento | 100 | ||
52.61 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 80.01–140.00 | - | 100 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 101 | 679 | 75 | 25 | nero | 100 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 60 | Larghezza piastra W(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | Materiale | Gomma | Tipo prodotto | ruote gemellate con supporto girevole |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore A |
Colore del battistrada | grigio | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 60 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore della carrozzeria della ruota
Portata a 3 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali