Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole, serie LDA-VPA (Codici componente)

Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole, serie LDA-VPA
Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole con piastra da avvitare, ruota con anelli in gomma, centro ruota in materiale sintetico

Supporto: serie LDA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • gruppo rotante inserito a pressione

Ruota: serie VPA

  • anello: gomma di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
  • centro ruota: poliammide 6 di prima qualità o polipropilene in versione elettro-conduttiva “-EL”, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LDA-VPA 50G
LDA-VPA 50G-FI
LDA-VPA 50K
LDA-VPA 50K-EL
LDA-VPA 50K-FI
LDA-VPA 50K-FI-EL
LDA-VPA 75G
LDA-VPA 75G-FI
LDA-VPA 75K
LDA-VPA 75K-EL
LDA-VPA 75K-FI
LDA-VPA 75K-FI-EL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Materiale (dettagli) Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 3 km/h
(kg)

15.91 €

1 5 giorni 12535.01–80.00Conduttività elettrica10032foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità712775018grigiosisi80

20.22 €

1 5 giorni 12535.01–80.00-10032foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità713255018grigiosisi80

20.52 €

1 5 giorni 12535.01–80.00Conduttività elettrica10032cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità713335018grigiosisi80

27.21 €

1 7 giorni 15035.01–80.00-12532cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità713245018neronono60

24.81 €

1 5 giorni 15035.01–80.00-12532cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità713845018grigiosisi80

31.50 €

1 7 giorni 15035.01–80.00-12532cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità713725018neronono60

26.05 €

1 5 giorni 15080.01–140.00Conduttività elettrica12532foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità1015707525grigiosisi100

32.78 €

1 5 giorni 15080.01–140.00-12532foro passanteMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità1016467525grigiosisi100

31.08 €

1 5 giorni 15080.01–140.00Conduttività elettrica12532cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità1016507525grigiosisi100

39.45 €

1 7 giorni 19580.01–140.00-16040cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità1016217525neronono90

37.82 €

1 5 giorni 19580.01–140.00-16040cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità1017207525grigiosisi100

46.18 €

1 7 giorni 19580.01–140.00-16040cuscinetto a sfereMateriale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità1016867525neronono90

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 60
Larghezza piastra W(mm) 60 Materiale Gomma Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A
Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no Antiruggine no
Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico