Registrati
Confermato
  • Tipo
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 7 giorni lavorativi

Ruota gemellata compatta con supporto girevole, serie LD-PO

Codice componente:

LD-PO 60G
Cancella
Quantità:
Loading...

Elenco numeri di parte

Numero di articoli
Codice componente
LD-PO 60G
Quantità minima d'ordine
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
47.83 €
( 56.92 € )
7 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

Ruota gemellata compatta con supporto girevole, ruota in poliammide

Supporto: serie LD

  • Supporto girevole: zinco pressofuso
  • cuscinetto a sfere di prima qualità nel gruppo rotante
  • codolo filettato in acciaio zincato

Ruota: serie PO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Il codice componente è stato confermato