Supporto: serie LD
Ruota: serie POA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LD-POA 52G
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Altezza di montaggio H(mm) | 195 | Gamma di carico(daN) | 140.01–220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Caratteristiche rotella | Conduttività elettrica | Diam. rotella D(Ø) | 160 |
Larghezza rotella B(mm) | 40 | Tipo di cuscinetto | foro passante | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità |
Materiale | Materiale sintetico | Tipo prodotto | ruote gemellate con supporto girevole | Altezza totale(mm) | 56 |
Peso(g) | 378 | Diametro rotella(mm) | 50 | Larghezza rotella(mm) | 29 |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | codolo filettato | Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore D |
Colore del battistrada | nero | Colore della carrozzeria della ruota | nero | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -25 | Portata a 4 km/h(kg) | 210 |
Portata a 3 km/h(kg) | 210 |
Si trova sulla pagina di Ruota gemellata compatta con supporto girevole, serie LD-POA, il codice articolo è il seguente: LD-POA 52G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LD-POA 52G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali