Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LE-PPN (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LE-PPN
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare, ruota in polipropilene

Supporto: serie LE

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie PPN

  • polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 60 Shore D, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LE-PPN 60G
LE-PPN 80G
LE-PPN 80G-FA
LE-PPN 80G-FI
LE-PPN 80G-FI-FA
LE-PPN 80R
LE-PPN 80R-FA
LE-PPN 80R-FI
LE-PPN 80R-FI-FA
LE-PPN 100G
LE-PPN 100G-FA
LE-PPN 100G-FI
LE-PPN 100G-FI-FA
LE-PPN 100R
LE-PPN 100R-FA
LE-PPN 100R-FI
LE-PPN 100R-FI-FA
LE-PPN 125G
LE-PPN 125G-FA
LE-PPN 125G-FI
LE-PPN 125G-FI-FA
LE-PPN 125R
LE-PPN 125R-FA
LE-PPN 125R-FI
LE-PPN 125R-FI-FA
LE-PPN 150G
LE-PPN 150G-FA
LE-PPN 150G-FI
LE-PPN 150G-FI-FA
LE-PPN 150G-ST
LE-PPN 150G-ST-FA
LE-PPN 150R
LE-PPN 150R-FA
LE-PPN 150R-FI
LE-PPN 150R-FI-FA
LE-PPN 150R-ST
LE-PPN 150R-ST-FA
LE-PPN 200G
LE-PPN 200G-FA
LE-PPN 200G-FI
LE-PPN 200G-FI-FA
LE-PPN 200G-ST
LE-PPN 200G-ST-FA
LE-PPN 200R
LE-PPN 200R-FA
LE-PPN 200R-FI
LE-PPN 200R-FI-FA
LE-PPN 200R-ST
LE-PPN 200R-ST-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

20.18 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione15035.01–80.00-1008512532foro passanteruota con supporto girevole80462602980

19.43 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione15080.01–140.00Conduttività elettrica1008512532foro passanteruota con supporto girevole1024768032120

26.35 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione19580.01–140.00-1008516040foro passanteruota con supporto girevole1025038032120

28.37 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione19580.01–140.00-1008516040foro passanteruota con supporto girevole e freno1025808032120

35.27 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione19580.01–140.00-1008516040foro passanteruota con supporto girevole e freno1026078032120

22.68 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione19580.01–140.00Conduttività elettrica1008516040cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1024908032120

29.59 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione19580.01–140.00-1008516040cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1025288032120

31.60 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione19580.01–140.00Conduttività elettrica1008516040cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1026018032120

38.52 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione19580.01–140.00-1008516040cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1026328032120

22.96 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-1008515050foro passanteruota con supporto girevole12555510037150

31.75 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-1008515050foro passanteruota con supporto girevole12563510037150

32.68 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-1008515050foro passanteruota con supporto girevole e freno12567510037150

41.46 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-1008515050foro passanteruota con supporto girevole e freno12575410037150

26.31 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-1008515050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole12558610037150

35.09 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-1008515050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole12566810037150

36.02 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-1008515050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno12570810037150

44.80 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-1008515050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno12577710037150

25.18 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-1008515050foro passanteruota con supporto girevole15063012540150

34.87 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235140.01–220.00-1008520050foro passanteruota con supporto girevole15080412540150

35.55 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235140.01–220.00-1008520050foro passanteruota con supporto girevole e freno15077212540150

45.23 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235140.01–220.00-1008520050foro passanteruota con supporto girevole e freno15094312540150

28.79 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235140.01–220.00-1008520050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole15067112540150

38.47 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235140.01–220.00-1008520050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole15083812540150

39.15 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235140.01–220.00-1008520050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno15080812540150

48.83 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235140.01–220.00-1008520050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno15096412540150

42.85 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235220.01–320.00-14011020050foro passanteruota con supporto girevole190143615050300

53.90 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235220.01–320.00-14011020050foro passanteruota con supporto girevole190166915050300

63.77 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235220.01–320.00-14011020050foro passanteruota con supporto girevole e freno190187615050300

74.82 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235220.01–320.00-14011020050foro passanteruota con supporto girevole e freno190211815050300

67.21 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235220.01–320.00-14011020050foro passanteruota con supporto girevole e freno190176015050300

78.25 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione80220.01–320.00-1401106029foro passanteruota con supporto girevole e freno190197415050300

48.45 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102220.01–320.00-1401108032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole190153515050300

59.48 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102220.01–320.00-1401108032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole190177115050300

69.37 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102220.01–320.00-1401108032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno190199115050300

80.40 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102220.01–320.00-1401108032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno190220315050300

72.80 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102220.01–320.00-1401108032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno190187015050300

83.85 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102220.01–320.00-1401108032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno190207315050300

60.03 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102220.01–320.00-1401108032foro passanteruota con supporto girevole235172220050300

73.17 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102220.01–320.00-1401108032foro passanteruota con supporto girevole235216520050300

85.40 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-14011010032foro passanteruota con supporto girevole e freno235222020050300

98.54 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-14011010032foro passanteruota con supporto girevole e freno235271020050300

84.38 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-14011010032foro passanteruota con supporto girevole e freno235203020050300

97.52 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00Conduttività elettrica14011010032foro passanteruota con supporto girevole e freno235247920050300

69.14 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-14011010032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole235181220050300

82.26 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00Conduttività elettrica14011010032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole235225320050300

94.50 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00-14011012532cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno235231020050300

107.63 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00-14011012532cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno235279820050300

93.49 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00-14011012532cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno235212320050300

106.61 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00Conduttività elettrica14011012532cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno235256720050300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità Materiale Materiale sintetico
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 60 Shore D
Colore del battistrada bianco naturale Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico