Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LEXR-POTHS (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LEXR-POTHS
Ruota con supporto girevole in acciaio inox con attacco a foro centrale Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico morbido, con corpo ruota in poliammide per alte portate

Supporto: serie LEXR

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie POTHS

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore blu, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEXR-POTHS 100G
LEXR-POTHS 100G-FI
LEXR-POTHS 100XKA
LEXR-POTHS 100XKA-FI
LEXR-POTHS 100XR
LEXR-POTHS 100XR-FI
LEXR-POTHS 125G
LEXR-POTHS 125G-FI
LEXR-POTHS 125XKA
LEXR-POTHS 125XKA-FI
LEXR-POTHS 125XR
LEXR-POTHS 125XR-FI
LEXR-POTHS 160G
LEXR-POTHS 160G-FI
LEXR-POTHS 160XK
LEXR-POTHS 160XK-FI
LEXR-POTHS 160XR
LEXR-POTHS 160XR-FI
LEXR-POTHS 200G
LEXR-POTHS 200G-FI
LEXR-POTHS 200XK
LEXR-POTHS 200XK-FI
LEXR-POTHS 200XR
LEXR-POTHS 200XR-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

87.71 €

1 7 giorni 235140.01–220.00-7020050foro passanteruota con supporto girevole12557810035-25150

106.68 €

1 7 giorni 235140.01–220.00-7020050foro passanteruota con supporto girevole e freno12569510035-25150

105.17 €

1 7 giorni 235140.01–220.00-7020050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole12560910035-20150

124.30 €

1 7 giorni 235140.01–220.00-7020050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno12572510035-20150

93.16 €

1 7 giorni 235140.01–220.00-7020050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole12561310035-25150

112.13 €

1 7 giorni 125140.01–220.00-7010032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno12572710035-25150

98.23 €

1 7 giorni 125140.01–220.00Conduttività elettrica7010032foro passanteruota con supporto girevole15074012540-25150

117.42 €

1 7 giorni 125140.01–220.00-7010032foro passanteruota con supporto girevole e freno15084712540-25150

116.10 €

1 7 giorni 125140.01–220.00Conduttività elettrica7010032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole15075812540-20150

135.47 €

1 7 giorni 125140.01–220.00-7010032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno15089512540-20150

104.11 €

1 7 giorni 125140.01–220.00Conduttività elettrica7010032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole15077912540-25150

123.30 €

1 7 giorni 125140.01–220.00-7010032cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno15090612540-25150

203.25 €

1 7 giorni 125220.01–320.00Conduttività elettrica8810032foro passanteruota con supporto girevole195146216045-25300

249.75 €

1 7 giorni 150220.01–320.00-8812532foro passanteruota con supporto girevole e freno195182616045-25300

260.91 €

1 7 giorni 150220.01–320.00Conduttività elettrica8812532cuscinetto a sfereruota con supporto girevole195174716045-20300

306.23 €

1 7 giorni 150220.01–320.00-8812532cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno195208816045-20300

214.98 €

1 7 giorni 150220.01–320.00Conduttività elettrica8812532cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole195156216045-25300

261.50 €

1 7 giorni 150220.01–320.00-8812532cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno195191016045-25300

236.02 €

1 7 giorni 150220.01–320.00Conduttività elettrica8812532foro passanteruota con supporto girevole235192920050-25300

281.10 €

1 7 giorni 150220.01–320.00-8812532foro passanteruota con supporto girevole e freno235234020050-25300

299.80 €

1 7 giorni 150220.01–320.00Conduttività elettrica8812532cuscinetto a sfereruota con supporto girevole235221320050-20300

343.68 €

1 7 giorni 195220.01–320.00-8816040cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno235261920050-20300

247.75 €

1 7 giorni 195220.01–320.00Conduttività elettrica8816040cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole235200120050-25300

292.83 €

1 7 giorni 195220.01–320.00-8816040cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno235243420050-25300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no Tipo di montaggio foro centrale
Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A Colore del battistrada blu Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine si
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70

Supporto tecnico