Supporto: serie LEXR
Ruota: serie VPP
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.87 € | 1 | 7 giorni | 195 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 70 | 160 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 102 | 560 | 80 | 25 | 50 | ||
64.74 € | 1 | 7 giorni | 195 | 35.01–80.00 | - | 70 | 160 | 40 | ruota con supporto girevole | 102 | 458 | 80 | 25 | 50 | ||
88.11 € | 1 | 7 giorni | 125 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 70 | 100 | 32 | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 704 | 100 | 30 | 70 | ||
69.15 € | 1 | 7 giorni | 150 | 35.01–80.00 | - | 70 | 125 | 32 | ruota con supporto girevole | 125 | 596 | 100 | 30 | 70 | ||
97.13 € | 1 | 7 giorni | 150 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 70 | 125 | 32 | ruota con supporto girevole e freno | 150 | 950 | 125 | 38 | 100 | ||
77.95 € | 1 | 7 giorni | 150 | 80.01–140.00 | - | 70 | 125 | 32 | ruota con supporto girevole | 150 | 830 | 125 | 38 | 100 | ||
199.33 € | 1 | 7 giorni | 150 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 88 | 125 | 32 | ruota con supporto girevole e freno | 190 | 1894 | 150 | 40 | 135 | ||
152.81 € | 1 | 7 giorni | 150 | 80.01–140.00 | - | 88 | 125 | 32 | ruota con supporto girevole | 190 | 1527 | 150 | 40 | 135 | ||
200.27 € | 1 | 7 giorni | 150 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 88 | 125 | 32 | ruota con supporto girevole e freno | 195 | 2000 | 160 | 40 | 135 | ||
153.77 € | 1 | 7 giorni | 150 | 80.01–140.00 | - | 88 | 125 | 32 | ruota con supporto girevole | 195 | 1624 | 160 | 40 | 135 | ||
235.02 € | 1 | 7 giorni | 150 | 140.01–220.00 | Conduttività elettrica | 88 | 125 | 32 | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 2750 | 200 | 50 | 205 | ||
189.94 € | 1 | 7 giorni | 195 | 140.01–220.00 | - | 88 | 160 | 40 | ruota con supporto girevole | 235 | 2320 | 200 | 50 | 205 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Tipo di cuscinetto | foro passante |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | Materiale | Gomma | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | foro centrale | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A | Colore del battistrada | grigio |
Colore della carrozzeria della ruota | nero | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | si | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 60 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali