Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-G

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-G
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota in ghisa

Supporto: serie L

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie G

  • robusta ghisa grigia, durezza 180–220 HB, ingrassatore, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza a molti agenti aggressivi
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati
  • garantire una lubrificazione adeguata ad intervalli regolari per la versione con foro passante
  • lubrificare in base alla temperatura di applicazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-G 80G
L-G 80G-FI
L-G 80G-ST
L-G 100G
L-G 100G-FI
L-G 100G-ST
L-G 125G
L-G 125G-FI
L-G 125G-ST
L-G 150G
L-G 150G-FI
L-G 150G-ST
L-G 200G
L-G 200G-FI
L-G 200G-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

35.26 €

1 5 giorni 140140.01–220.001008510040ruota con supporto girevole10210378025200

51.19 €

1 5 giorni 102140.01–220.00100858025ruota con supporto girevole e freno10211408025200

62.43 €

1 7 giorni 140140.01–220.001008510040ruota con supporto girevole e freno10212198025200

45.65 €

1 5 giorni 235140.01–220.001008520050ruota con supporto girevole125151010035200

61.45 €

1 7 giorni 235140.01–220.001008520050ruota con supporto girevole e freno125161510035200

72.82 €

1 7 giorni 235140.01–220.001008520050ruota con supporto girevole e freno125176010035200

52.88 €

1 5 giorni 140140.01–220.001008510040ruota con supporto girevole150210912535200

70.05 €

1 7 giorni 140140.01–220.001008510040ruota con supporto girevole e freno150225512535200

80.06 €

1 7 giorni 140140.01–220.001008510040ruota con supporto girevole e freno150228012535200

94.80 €

1 5 giorni 140320.01–485.0014011010040ruota con supporto girevole190448115050400

137.84 €

1 7 giorni 140320.01–485.0014011010040ruota con supporto girevole e freno190488715050400

125.93 €

1 7 giorni 140320.01–485.0014011010040ruota con supporto girevole e freno190510015050400

115.10 €

1 7 giorni 140320.01–485.0014011010040ruota con supporto girevole235610020050400

158.67 €

1 7 giorni 140320.01–485.0014011010040ruota con supporto girevole e freno235644020050400

146.24 €

1 7 giorni 140320.01–485.0014011010040ruota con supporto girevole e freno235683020050400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Altro Tipo di cuscinetto foro passante
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Metallo, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Metallo Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 180–220 HB Colore del battistrada argento
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia no Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico