Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-GEV (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-GEV
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, con freno “dead man”, ruota per alte portate con anello in gomma elastica, con corpo ruota in ghisa, antitraccia, grigio

Supporto: serie L

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie GEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza, durezza 65 Shore A, colore grigio
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C
  • angolo di azionamento: max. 38°
  • coppia richiesta per rilasciare il freno: < 10 Nm
  • forza di arresto: > 400 N
  • Il bloccaggio può generare sulle ruote con supporto girevole notevoli sollecitazioni aggiuntive, in base alla massa che deve essere frenata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-GEV 200K-TM13-SG
L-GEV 200K-TTM13-SG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Peso
(g)

543.03 €

1 23 giorni 1401006530

609.56 €

1 5 giorni 1651256699

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 320.01–485.00 Materiale bozzello Altro
Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110 Larghezza rotella B(mm) 40
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Gomma
Tipo prodotto ruota con supporto girevole Altezza totale(mm) 235 Diametro rotella(mm) 200
Larghezza rotella(mm) 50 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A Colore del battistrada grigio Colore della carrozzeria della ruota argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20
Portata a 4 km/h(kg) 400

Supporto tecnico