Supporto: serie L
Ruota: serie GSPO
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L-GSPO 60K |
L-GSPO 60K-RA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo prodotto | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.34 € | 1 | 5 giorni | ruota con supporto girevole | 653 | ||
69.28 € | 1 | 23 giorni | ruota con supporto girevole e freno | 694 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Altezza di montaggio H(mm) | 165 | Gamma di carico(daN) | 220.01–320.00 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 100 | Larghezza piastra W(mm) | 85 |
Diam. rotella D(Ø) | 125 | Larghezza rotella B(mm) | 40 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide colato di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico | Altezza totale(mm) | 80 |
Diametro rotella(mm) | 60 | Larghezza rotella(mm) | 32 | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore D | Colore del battistrada | beige naturale |
Colore della carrozzeria della ruota | beige naturale | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Resistenza termica min(°C) | -20 | Portata a 4 km/h(kg) | 250 | Portata a 3 km/h(kg) | 250 |
Configura
Proprietà di base
Tipo prodotto
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali