Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-GST

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie L-GST
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, con freno “dead man”, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie L

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie GST

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
  • angolo di azionamento: max. 38°
  • coppia richiesta per rilasciare il freno: < 10 Nm
  • forza di arresto: > 400 N
  • Il bloccaggio può generare sulle ruote con supporto girevole notevoli sollecitazioni aggiuntive, in base alla massa che deve essere frenata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-GST 200K-TM13
L-GST 200K-TTM13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)

607.20 €

1 23 giorni 6720

666.18 €

1 23 giorni 6838

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 165 Gamma di carico(daN) 320.01–485.00
Materiale bozzello Altro Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110
Diam. rotella D(Ø) 125 Larghezza rotella B(mm) 40 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto girevole
Altezza totale(mm) 235 Diametro rotella(mm) 200 Larghezza rotella(mm) 50
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A
Colore del battistrada verde Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20 Portata a 4 km/h(kg) 400

Supporto tecnico