Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHD-ALB

Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHD-ALB
Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane®, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie LHD

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6 (supporto fisso: costruzione in acciaio elettrosaldato)
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie ALB

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane®, durezza 92 Shore A, colore marrone, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LHD-ALB 101K
LHD-ALB 125K
LHD-ALB 181K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

279.74 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione112485.01–750.008032145323510040720

279.15 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione115750.01 o sup.8045170352512540900

416.25 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione110750.01 o sup.7532235500518044800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Alluminio Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano
Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi si Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico