Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHD-ALBS

Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHD-ALBS
Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane® Soft, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie LHD

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6 (supporto fisso: costruzione in acciaio elettrosaldato)
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie ALBS

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane® Soft, durezza 75 Shore A, colore blu, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LHD-ALBS 80K
LHD-ALBS 100K
LHD-ALBS 125K
LHD-ALBS 181K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)
Portata a 3 km/h
(kg)

202.41 €

1 23 giorni 175320.01–485.00100851004011219408030360360

248.97 €

1 23 giorni 92485.01–750.001401106035145325010040640-

271.25 €

1 23 giorni 115485.01–750.001401108040170363612540740-

443.31 €

1 5 giorni 175750.01 o sup.14011010040235497818044800-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A
Colore del battistrada blu Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi si
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico