Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHD-ALEV (Codici componente)

Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHD-ALEV
Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie LHD

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6 (supporto fisso: costruzione in acciaio elettrosaldato)
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie ALEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: alluminio pressofuso

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LHD-ALEV 100K
LHD-ALEV 100K-EL
LHD-ALEV 100K-SG
LHD-ALEV 100K-SG-AS
LHD-ALEV 125K
LHD-ALEV 125K-EL
LHD-ALEV 125K-SG
LHD-ALEV 125K-SG-AS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Durezza del rivestimento/anello Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

177.23 €

1 7 giorni 175320.01–485.0010040145330010065 Shore Aneronono400

192.93 €

1 7 giorni 175320.01–485.0010040145329910071 Shore Aneronono400

180.20 €

1 7 giorni 200320.01–485.0012540145328010065 Shore Agrigiosisi400

194.64 €

1 23 giorni 200320.01–485.0012540145329010065 Shore Agrigiosisi400

196.19 €

1 7 giorni 200485.01–750.0012540170360012565 Shore Aneronono500

213.05 €

1 7 giorni 200485.01–750.0012540170361912571 Shore Aneronono500

199.15 €

1 7 giorni 245485.01–750.0016050170360012565 Shore Agrigiosisi500

221.18 €

1 23 giorni 245485.01–750.0016050170362412565 Shore Agrigiosisi500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Lunghezza piastra L(mm) 140
Larghezza piastra W(mm) 110 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: alluminio pressofuso
Materiale Gomma Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole Larghezza rotella(mm) 40
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi no Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico