Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHD-GSPO

Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHD-GSPO
Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate in poliammide colato

Supporto: serie LHD

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6 (supporto fisso: costruzione in acciaio elettrosaldato)
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie GSPO

  • poliammide colato di prima qualità, ottenuto tramite colata, resistente alla rottura, durezza 80 Shore D, colore beige naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • ridotto assorbimento di umidità
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati
  • Prova secondo DIN 12530 con tempi di pausa prolungati, per evitare una sollecitazione termica eccessiva

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LHD-GSPO 60K

Codice componente
LHD-GSPO 60K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

153.02 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 175 Gamma di carico(daN) 485.01–750.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 100 Larghezza piastra W(mm) 85
Diam. rotella D(Ø) 100 Larghezza rotella B(mm) 40 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide colato di prima qualità Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole
Altezza totale(mm) 92 Peso(g) 1715 Diametro rotella(mm) 60
Larghezza rotella(mm) 32 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 80 Shore D Colore del battistrada beige naturale Colore della carrozzeria della ruota beige naturale
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20
Portata a 4 km/h(kg) 630 Portata a 3 km/h(kg) 630

Si trova sulla pagina di Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHD-GSPO, il codice articolo è il seguente: LHD-GSPO 60K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LHD-GSPO 60K.

Supporto tecnico