Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHD-POEV (Codici componente)

Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHD-POEV
Ruota gemellata con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, con parafili in materiale sin tetico

Supporto: serie LHD

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6 (supporto fisso: costruzione in acciaio elettrosaldato)
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie POEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, grande
  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LHD-POEV 60KF
LHD-POEV 80KF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)
Portata a 3 km/h
(kg)

113.78 €

1 23 giorni 175140.01–220.00100cuscinetto a sfere (CC)9215826034210210

127.27 €

1 23 giorni 200220.01–320.00125cuscinetto a sfere (C)11217158032250250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 100
Larghezza piastra W(mm) 85 Larghezza rotella B(mm) 40 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Gomma Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A Colore del battistrada nero
Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no
Antiruggine no Antitraccia no Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico