Supporto: serie LHF
Ruota: serie ALST
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LHF-ALST 100K-1 |
LHF-ALST 100K-3 |
LHF-ALST 125K-1 |
LHF-ALST 125K-3 |
LHF-ALST 160K |
LHF-ALST 200K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298.65 € | 1 | 7 giorni | 200 | 220.01–320.00 | Tipo antistatico | 100 | 85 | 125 | 40 | 175 | 3700 | 100 | 40 | 320 | ||
311.30 € | 1 | 7 giorni | 200 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | 175 | 4064 | 100 | 40 | 320 | ||
312.93 € | 1 | 7 giorni | 200 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | 200 | 3902 | 125 | 40 | 350 | ||
321.06 € | 1 | 7 giorni | 245 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | 200 | 4190 | 125 | 40 | 350 | ||
481.05 € | 1 | 7 giorni | 245 | 485.01–750.00 | Tipo antistatico | 140 | 110 | 160 | 50 | 245 | 7600 | 160 | 50 | 580 | ||
517.65 € | 1 | 7 giorni | 245 | 485.01–750.00 | Tipo antistatico | 140 | 110 | 160 | 50 | 265 | 8250 | 200 | 50 | 750 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Alluminio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso | Materiale | Poliuretano | Tipo prodotto | ruota con supporto girevole ammortizzato |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 75 Shore A |
Colore del battistrada | verde | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali