Supporto: serie LH
Ruota: serie GST
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.09 € | 1 | 7 giorni | 219 | 320.01–485.00 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole | 170 | 4800 | 125 | 50 | 450 | ||
268.01 € | 1 | 7 giorni | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 5511 | 125 | 50 | 450 | ||
312.95 € | 1 | 23 giorni | 202 | 320.01–485.00 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 6036 | 125 | 50 | 450 | ||
277.02 € | 1 | 23 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole | 170 | 5325 | 125 | 50 | 450 | ||
278.19 € | 1 | 7 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 5456 | 125 | 50 | 450 | ||
323.10 € | 1 | 23 giorni | 245 | 320.01–485.00 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 5880 | 125 | 50 | 450 | ||
238.75 € | 1 | 7 giorni | 245 | 485.01–750.00 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole | 197 | 5002 | 150 | 50 | 570 | ||
271.16 € | 1 | 7 giorni | 245 | 485.01–750.00 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 5660 | 150 | 50 | 570 | ||
316.62 € | 1 | 23 giorni | 245 | 485.01–750.00 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 6233 | 150 | 50 | 570 | ||
284.20 € | 1 | 23 giorni | 262 | 485.01–750.00 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole | 197 | 5623 | 150 | 50 | 570 | ||
284.84 € | 1 | 23 giorni | 262 | 485.01–750.00 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 5640 | 150 | 50 | 570 | ||
330.30 € | 1 | 23 giorni | 245 | 485.01–750.00 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 6235 | 150 | 50 | 570 | ||
272.34 € | 1 | 7 giorni | 245 | 485.01–750.00 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole | 202 | 5433 | 160 | 50 | 600 | ||
354.23 € | 1 | 7 giorni | 245 | 485.01–750.00 | 200 | 80 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 5560 | 160 | 50 | 600 | ||
399.68 € | 1 | 23 giorni | 245 | 485.01–750.00 | 200 | 80 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 6255 | 160 | 50 | 600 | ||
304.73 € | 1 | 7 giorni | 245 | 485.01–750.00 | 200 | 80 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 6028 | 160 | 50 | 600 | ||
350.20 € | 1 | 23 giorni | 245 | 485.01–750.00 | 200 | 80 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 6656 | 160 | 50 | 600 | ||
317.78 € | 1 | 23 giorni | 245 | 485.01–750.00 | 200 | 80 | ruota con supporto girevole | 202 | 5970 | 160 | 50 | 600 | ||
363.68 € | 1 | 7 giorni | 245 | 485.01–750.00 | 200 | 80 | ruota con supporto girevole | 219 | 6440 | 160 | 50 | 600 | ||
409.13 € | 1 | 23 giorni | 295 | 485.01–750.00 | 250 | 60 | ruota con supporto girevole | 219 | 7119 | 160 | 50 | 600 | ||
318.42 € | 1 | 7 giorni | 295 | 485.01–750.00 | 250 | 60 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 5970 | 160 | 50 | 600 | ||
363.87 € | 1 | 23 giorni | 295 | 485.01–750.00 | 250 | 60 | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 6676 | 160 | 50 | 600 | ||
277.75 € | 1 | 7 giorni | 295 | 750.01 o sup. | 250 | 60 | ruota con supporto girevole | 245 | 6604 | 200 | 50 | 800 | ||
359.65 € | 1 | 7 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 100 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 6710 | 200 | 50 | 800 | ||
406.15 € | 1 | 23 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 100 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 7444 | 200 | 50 | 800 | ||
312.53 € | 1 | 7 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 100 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 7307 | 200 | 50 | 800 | ||
359.04 € | 1 | 23 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 100 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 7960 | 200 | 50 | 800 | ||
324.25 € | 1 | 23 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 100 | 40 | ruota con supporto girevole | 245 | 7298 | 200 | 50 | 800 | ||
369.10 € | 1 | 7 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 100 | 40 | ruota con supporto girevole | 262 | 7650 | 200 | 50 | 800 | ||
415.60 € | 1 | 23 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 100 | 40 | ruota con supporto girevole | 262 | 8522 | 200 | 50 | 800 | ||
323.83 € | 1 | 7 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 100 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 7164 | 200 | 50 | 800 | ||
370.34 € | 1 | 23 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 100 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 7882 | 200 | 50 | 800 | ||
456.33 € | 1 | 7 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 100 | 40 | ruota con supporto girevole | 245 | 9638 | 200 | 80 | 800 | ||
518.78 € | 1 | 23 giorni | 140 | 750.01 o sup. | 100 | 40 | ruota con supporto girevole | 245 | 10408 | 200 | 80 | 800 | ||
547.70 € | 1 | 23 giorni | 165 | 750.01 o sup. | 125 | 40 | ruota con supporto girevole | 245 | 10886 | 200 | 80 | 800 | ||
610.13 € | 1 | 23 giorni | 165 | 750.01 o sup. | 125 | 40 | ruota con supporto girevole | 245 | 11470 | 200 | 80 | 800 | ||
502.43 € | 1 | 7 giorni | 165 | 750.01 o sup. | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 10180 | 200 | 80 | 800 | ||
564.87 € | 1 | 23 giorni | 165 | 750.01 o sup. | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 10800 | 200 | 80 | 800 | ||
449.36 € | 1 | 7 giorni | 165 | 750.01 o sup. | 125 | 40 | ruota con supporto girevole | 295 | 10029 | 250 | 60 | 900 | ||
535.52 € | 1 | 23 giorni | 165 | 750.01 o sup. | 125 | 40 | ruota con supporto girevole | 295 | 11054 | 250 | 60 | 900 | ||
495.45 € | 1 | 7 giorni | 165 | 750.01 o sup. | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 295 | 10611 | 250 | 60 | 900 | ||
581.62 € | 1 | 23 giorni | 165 | 750.01 o sup. | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 295 | 11654 | 250 | 60 | 900 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Altro | Lunghezza piastra L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza piastra W(mm) | 110 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia |
Materiale | Poliuretano | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 75 Shore A | Colore del battistrada | verde | Colore della carrozzeria della ruota | argento |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali