Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-SVS

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-SVS
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota in acciaio per carichi eccezionali

Supporto: serie LH

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie SVS

  • acciaio bonificato, durezza 190–230 HB, rivestimento leggermente arrotondato

Altre caratteristiche:

  • resistenza a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +120 °C
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LH-SVS 65K
LH-SVS 80K
LH-SVS 100K-1
LH-SVS 100K-3
LH-SVS 127K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)
Portata a 3 km/h
(kg)

141.50 €

1 5 giorni 485.01–750.00Tipo antistatico100859721186540700700

141.40 €

1 5 giorni 485.01–750.00Tipo antistatico1008512026788040700700

183.02 €

1 5 giorni 485.01–750.00Tipo antistatico10085140345010040700-

190.88 €

1 7 giorni 485.01–750.00-140110140382010040700-

286.63 €

1 5 giorni 750.01 o sup.-140110170703512555900-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 202 Materiale bozzello Acciaio
Diam. rotella D(Ø) 160 Larghezza rotella B(mm) 50 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Metallo, Materiale della ruota: acciaio bonificato Materiale Metallo Tipo prodotto ruota con supporto girevole
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 190–230 HB
Colore del battistrada argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 100
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico