Supporto: serie LH
Ruota: serie VSB
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LH-VSB 82K
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Altezza di montaggio H(mm) | 202 | Gamma di carico(daN) | 485.01–750.00 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Acciaio | Lunghezza piastra L(mm) | 100 | Larghezza piastra W(mm) | 85 |
Diam. rotella D(Ø) | 160 | Larghezza rotella B(mm) | 50 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: acciaio | Materiale | Poliuretano | Tipo prodotto | ruota con supporto girevole |
Altezza totale(mm) | 112 | Peso(g) | 2562 | Diametro rotella(mm) | 80 |
Larghezza rotella(mm) | 70 | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Colore del battistrada | marrone | Colore della carrozzeria della ruota | argento |
resistente all'idrolisi | si | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Portata a 4 km/h(kg) | 500 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-VSB, il codice articolo è il seguente: LH-VSB 82K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LH-VSB 82K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali