Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LI-ALSI (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LI-ALSI
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in gomma siliconica Blickle TempLine® Comfort

Supporto: serie LI

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • alta scorrevolezza ed usura ridotta, lunga durata
  • il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
  • grasso estremamente resistente alle alte temperature

Ruota: serie ALSI

  • rivestimento: gomma siliconica resistente alle alte temperature, durezza 75 Shore A, colore nero, antitraccia
  • corpo ruota: alluminio pressofuso

Altre caratteristiche:

  • resistenza a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +250 °C
  • temperatura forno per breve tempo fino a +300 °C, la temperatura ruota non deve superare +250 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LI-ALSI 100G
LI-ALSI 100G-FI
LI-ALSI 100HKA
LI-ALSI 100HKA-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Peso
(g)

79.32 €

1 7 giorni 23520050foro passanteruota con supporto girevole840

90.60 €

1 7 giorni 1028025foro passanteruota con supporto girevole e freno948

96.55 €

1 7 giorni 1028025cuscinetto a sfereruota con supporto girevole898

108.03 €

1 7 giorni 13010035cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno1010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Materiale bozzello Alluminio
Caratteristiche rotella Termoresistenza Lunghezza piastra L(mm) 100 Larghezza piastra W(mm) 85
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Gomma Altezza totale(mm) 125
Diametro rotella(mm) 100 Larghezza rotella(mm) 40 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Colore del battistrada nero
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no
Antiruggine no Antitraccia no Resistenza termica max(°C) 250
Resistenza termica min(°C) -25 Portata a 4 km/h(kg) 100

Supporto tecnico