Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LIK-G

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LIK-G
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare, ruota in ghisa

Supporto: serie LIK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
  • grasso estremamente resistente alle alte temperature

Ruota: serie G

  • robusta ghisa grigia, durezza 180–220 HB, ingrassatore, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza a molti agenti aggressivi
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati
  • lubrificare in base alla temperatura di applicazione
  • La portata può essere ridotta a temperature superiori a +70 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LIK-G 100G-1
LIK-G 100G-1-FI
LIK-G 100IK-1
LIK-G 100IK-1-FI
LIK-G 125G-1
LIK-G 125G-1-FI
LIK-G 125IK-1
LIK-G 125IK-1-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)

72.70 €

1 7 giorni 13010038foro passanteruota con supporto girevole1301817100-30

91.18 €

1 7 giorni 15512540foro passanteruota con supporto girevole e freno1302021100-100

110.93 €

1 7 giorni 15512540cuscinetto a sfereruota con supporto girevole1301994100-30

129.88 €

1 7 giorni 15512540cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno1302177100-30

79.64 €

1 7 giorni 15512540foro passanteruota con supporto girevole1552385125-30

97.72 €

1 7 giorni 13010038foro passanteruota con supporto girevole e freno1552588125-100

130.20 €

1 7 giorni 13010038cuscinetto a sfereruota con supporto girevole1552548125-30

148.76 €

1 7 giorni 13010038cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno1552730125-30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 320.01–485.00 Materiale bozzello Altro
Caratteristiche rotella Termoresistenza Lunghezza piastra L(mm) 100 Larghezza piastra W(mm) 85
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Metallo, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Metallo Larghezza rotella(mm) 35
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 180–220 HB
Colore del battistrada argento Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia no
Resistenza termica max(°C) 270 Portata a 4 km/h(kg) 350

Supporto tecnico