Supporto: serie LIK
Ruota: serie POH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LIK-POH 102G-1 |
LIK-POH 102G-1-FI |
LIK-POH 102HK-1 |
LIK-POH 102HK-1-FI |
LIK-POH 125G-1 |
LIK-POH 125G-1-FI |
LIK-POH 125HK-1 |
LIK-POH 125HK-1-FI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.62 € | 1 | 23 giorni | 130 | 220.01–320.00 | 100 | 38 | foro passante | ruota con supporto girevole | 130 | 1018 | 100 | 38 | 300 | ||
87.08 € | 1 | 23 giorni | 155 | 220.01–320.00 | 125 | 40 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 130 | 1232 | 100 | 38 | 300 | ||
88.40 € | 1 | 23 giorni | 155 | 220.01–320.00 | 125 | 40 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 130 | 1147 | 100 | 38 | 300 | ||
107.37 € | 1 | 23 giorni | 155 | 220.01–320.00 | 125 | 40 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 130 | 1373 | 100 | 38 | 300 | ||
71.69 € | 1 | 23 giorni | 155 | 320.01–485.00 | 125 | 40 | foro passante | ruota con supporto girevole | 155 | 1167 | 125 | 40 | 350 | ||
89.77 € | 1 | 23 giorni | 130 | 320.01–485.00 | 100 | 38 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 155 | 1380 | 125 | 40 | 350 | ||
99.81 € | 1 | 23 giorni | 130 | 320.01–485.00 | 100 | 38 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 155 | 1300 | 125 | 40 | 350 | ||
118.38 € | 1 | 23 giorni | 130 | 320.01–485.00 | 100 | 38 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 155 | 1495 | 125 | 40 | 350 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Caratteristiche rotella | Termoresistenza |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza piastra L(mm) | 100 | Larghezza piastra W(mm) | 85 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide Blickle TempLine® PerformanceLight, resistente alle alte temperature |
Materiale | Materiale sintetico | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore D | Colore del battistrada | naturale | Colore della carrozzeria della ruota | naturale |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 170 | Resistenza termica min(°C) | -25 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali