Supporto: serie LIKX
Ruota: serie POHI
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LIKX-POHI 102G-1 |
LIKX-POHI 102G-1-FI |
LIKX-POHI 102HXK-1 |
LIKX-POHI 102HXK-1-FI |
LIKX-POHI 125G-1 |
LIKX-POHI 125G-1-FI |
LIKX-POHI 125HXK-1 |
LIKX-POHI 125HXK-1-FI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.24 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 200 | 50 | foro passante | ruota con supporto girevole | 130 | 1054 | 100 | 38 | 250 | ||
162.21 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 295 | 250 | 60 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 130 | 1258 | 100 | 38 | 250 | ||
167.57 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 295 | 250 | 60 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 130 | 1172 | 100 | 38 | 250 | ||
201.03 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 100 | 30 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 130 | 1373 | 100 | 38 | 250 | ||
140.49 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 100 | 38 | foro passante | ruota con supporto girevole | 155 | 1221 | 125 | 40 | 300 | ||
172.51 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 100 | 38 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 155 | 1431 | 125 | 40 | 300 | ||
184.77 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 100 | 38 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 155 | 1325 | 125 | 40 | 300 | ||
217.28 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 150 | 125 | 40 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 155 | 1545 | 125 | 40 | 300 |
Loading...
Gamma di carico(daN) | 220.01–320.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Caratteristiche rotella | Termoresistenza |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza piastra L(mm) | 100 | Larghezza piastra W(mm) | 85 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: termoplastico resistente alle alte temperature |
Materiale | Materiale sintetico | Adatto per autoclave | si | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore D | Colore del battistrada | grigio scuro | Colore della carrozzeria della ruota | grigio scuro |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | si |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 250 | Resistenza termica min(°C) | -25 |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali