Supporto: serie LI
Ruota: serie POHI
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.59 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 102 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 80 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole | 102 | 568 | 80 | 32 | 150 | ||
73.18 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 100 | 30 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 102 | 716 | 80 | 32 | 150 | ||
51.30 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 150 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | foro passante | ruota con supporto girevole | 125 | 672 | 100 | 30 | 150 | ||
62.55 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 100 | 40 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 794 | 100 | 30 | 150 | ||
65.30 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 100 | 40 | foro passante | ruota con supporto girevole | 150 | 892 | 125 | 40 | 150 | ||
76.95 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 100 | 40 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 150 | 1026 | 125 | 40 | 150 | ||
155.10 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 100 | 40 | foro passante | ruota con supporto girevole | 190 | 2178 | 150 | 50 | 350 | ||
206.59 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 100 | 30 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 190 | 2596 | 150 | 50 | 350 | ||
176.39 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 100 | 38 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 190 | 2558 | 150 | 50 | 350 | ||
227.65 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 100 | 38 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 190 | 2854 | 150 | 50 | 350 | ||
204.25 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 100 | 38 | foro passante | ruota con supporto girevole | 235 | 2867 | 200 | 50 | 350 | ||
256.77 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 150 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 3318 | 200 | 50 | 350 | ||
228.82 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 150 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 235 | 3110 | 200 | 50 | 350 | ||
281.12 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 150 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 3605 | 200 | 50 | 350 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Caratteristiche rotella | Termoresistenza | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: termoplastico resistente alle alte temperature |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Materiale sintetico | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore D | Colore del battistrada | grigio scuro | Colore della carrozzeria della ruota | grigio scuro |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 250 | Resistenza termica min(°C) | -25 |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali