Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LI-POSI (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LI-POSI
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in gomma siliconica Blickle TempLine® Comfort

Supporto: serie LI

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • alta scorrevolezza ed usura ridotta, lunga durata
  • il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
  • grasso estremamente resistente alle alte temperature

Ruota: serie POSI

  • rivestimento: gomma siliconica resistente alle alte temperature, durezza 75 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: termoplastico resistente alle alte temperature, resistente alla rottura, colore grigio scuro

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +250 °C
  • temperatura forno per breve tempo fino a +300 °C, la temperatura ruota non deve superare +250 °C
  • adatto per autoclave

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LI-POSI 100G
LI-POSI 100G-FI
LI-POSI 125G
LI-POSI 125G-FI
LI-POSI 125G-FI-SG
LI-POSI 125G-SG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica max
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

61.36 €

1 7 giorni 12510030ruota con supporto girevole125740100neronono250100

81.58 €

1 7 giorni 12510038ruota con supporto girevole e freno125873100neronono250100

107.70 €

1 7 giorni 12510038ruota con supporto girevole150934125neronono250120

119.40 €

1 7 giorni 12510038ruota con supporto girevole e freno1501062125neronono250120

122.85 €

1 7 giorni 12510038ruota con supporto girevole e freno1501050125grigio scurosisi240120

111.15 €

1 7 giorni 15012540ruota con supporto girevole150919125grigio scurosisi240120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Caratteristiche rotella Termoresistenza Lunghezza piastra L(mm) 100 Larghezza piastra W(mm) 85
Tipo di cuscinetto foro passante Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: termoplastico resistente alle alte temperature Materiale Gomma
Larghezza rotella(mm) 40 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Colore della carrozzeria della ruota grigio scuro resistente all'idrolisi no
Antiruggine no Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico