Supporto: serie LIR
Ruota: serie POSI
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LIR-POSI 100G |
LIR-POSI 100G-FI |
LIR-POSI 125G |
LIR-POSI 125G-FI |
LIR-POSI 125G-FI-SG |
LIR-POSI 125G-SG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica max (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.57 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 235 | 70 | 200 | 50 | ruota con supporto girevole | 125 | 660 | 100 | nero | no | no | 250 | 100 | ||
93.15 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 70 | 100 | 30 | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 786 | 100 | nero | no | no | 250 | 100 | ||
115.05 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 70 | 100 | 30 | ruota con supporto girevole | 150 | 854 | 125 | nero | no | no | 250 | 120 | ||
132.75 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 70 | 100 | 30 | ruota con supporto girevole e freno | 150 | 999 | 125 | nero | no | no | 250 | 120 | ||
136.20 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | - | 100 | 30 | ruota con supporto girevole e freno | 150 | 984 | 125 | grigio scuro | si | si | 240 | 120 | ||
118.50 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | - | 100 | 38 | ruota con supporto girevole | 150 | 851 | 125 | grigio scuro | si | si | 240 | 120 |
Loading...
Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Caratteristiche rotella | Termoresistenza |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | foro passante | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: termoplastico resistente alle alte temperature | Materiale | Gomma |
Larghezza rotella(mm) | 40 | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | foro centrale |
Durezza del rivestimento/anello | 75 Shore A | Colore della carrozzeria della ruota | grigio scuro | resistente all'idrolisi | no |
Antiruggine | no | Resistenza termica min(°C) | -25 |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Resistenza termica max(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali