Supporto: serie LIR
Ruota: serie VKHT
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LIR-VKHT 100G |
LIR-VKHT 100G-FI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.45 € | 1 | 7 giorni | 102 | 80 | 32 | ruota con supporto girevole | 649 | ||
111.07 € | 1 | 7 giorni | 125 | 100 | 30 | ruota con supporto girevole e freno | 777 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Termoresistenza | Tipo di cuscinetto | foro passante | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 resistente alle alte temperature |
Materiale | Gomma | Altezza totale(mm) | 125 | Diametro rotella(mm) | 100 |
Larghezza rotella(mm) | 30 | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | foro centrale |
Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore A | Colore del battistrada | nero | Colore della carrozzeria della ruota | nero |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no | Antiruggine | no |
Antitraccia | no | Resistenza termica max(°C) | 260 | Resistenza termica min(°C) | -30 |
Portata a 4 km/h(kg) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali