Supporto: serie LI
Ruota: serie VEHI
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LI-VEHI 100R |
LI-VEHI 100R-FI |
LI-VEHI 125R |
LI-VEHI 125R-FI |
LI-VEHI 160R |
LI-VEHI 160R-FI |
LI-VEHI 200R |
LI-VEHI 200R-FI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.93 € | 1 | 5 giorni | 125 | 35.01–80.00 | 100 | 85 | 100 | 30 | ruota con supporto girevole | 125 | 810 | 100 | 30 | 65 | ||
61.77 € | 1 | 7 giorni | 125 | 35.01–80.00 | 100 | 85 | 100 | 30 | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 926 | 100 | 30 | 65 | ||
59.64 € | 1 | 5 giorni | 125 | 80.01–140.00 | 100 | 85 | 100 | 30 | ruota con supporto girevole | 150 | 994 | 125 | 38 | 90 | ||
71.33 € | 1 | 5 giorni | 150 | 80.01–140.00 | 100 | 85 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 150 | 1122 | 125 | 38 | 90 | ||
127.08 € | 1 | 7 giorni | 150 | 80.01–140.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole | 195 | 2491 | 160 | 40 | 120 | ||
178.61 € | 1 | 5 giorni | 190 | 80.01–140.00 | 140 | 110 | 150 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 195 | 2942 | 160 | 40 | 120 | ||
151.01 € | 1 | 7 giorni | 190 | 140.01–220.00 | 140 | 110 | 150 | 50 | ruota con supporto girevole | 235 | 3140 | 200 | 50 | 180 | ||
203.59 € | 1 | 7 giorni | 190 | 140.01–220.00 | 140 | 110 | 150 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 3656 | 200 | 50 | 180 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Acciaio | Caratteristiche rotella | Termoresistenza |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | cuscinetto a rullini | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio | Materiale | Gomma |
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A |
Colore del battistrada | nero | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no |
Antiruggine | no | Antitraccia | no | Resistenza termica max(°C) | 200 |
Resistenza termica min(°C) | -25 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali