Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LI-VKHT

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LI-VKHT
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare, ruota Blickle TempLine® Special con anelli in gomma, con centro ruota in materiale sintetico

Supporto: serie LI

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • alta scorrevolezza ed usura ridotta, lunga durata
  • il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
  • grasso estremamente resistente alle alte temperature

Ruota: serie VKHT

  • anello: gomma resistente alle alte temperature, durezza 85 Shore A, colore nero
  • centro ruota: poliammide 6 resistente alle alte temperature, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -30 °C a +260 °C
  • temperatura forno per breve tempo fino a +300 °C, la temperatura ruota non deve superare +260 °C
  • recupero dell’appiattimento dell’anello durante il movimento sotto carico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LI-VKHT 100G
LI-VKHT 100G-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Tipo prodotto Peso
(g)

88.17 €

1 7 giorni 190150ruota con supporto girevole722

99.50 €

1 7 giorni 235200ruota con supporto girevole e freno838

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Caratteristiche rotella Termoresistenza Lunghezza piastra L(mm) 100 Larghezza piastra W(mm) 85
Larghezza rotella B(mm) 50 Tipo di cuscinetto foro passante Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 resistente alle alte temperature
Materiale Gomma Altezza totale(mm) 125 Diametro rotella(mm) 100
Larghezza rotella(mm) 30 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 85 Shore A Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota nero
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no Antiruggine no
Antitraccia no Resistenza termica max(°C) 260 Resistenza termica min(°C) -30
Portata a 4 km/h(kg) 100

Supporto tecnico