Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LIX-PHN (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LIX-PHN
Ruota con supporto girevole in acciaio inox con piastra da avvitare, ruota termoindurente Blickle TempLine® Classic

Supporto: serie LIX

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • alta scorrevolezza ed usura ridotta, lunga durata
  • il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
  • senza grasso di serie (“-OF”)

Ruota: serie PHN

  • resina fenolica, durezza 90 Shore D, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -35 °C a +260 °C
  • le ruote sono adatte a pavimentazioni irregolari e al superamento di ostacoli solo con alcune limitazioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LIX-PHN 81G
LIX-PHN 100G
LIX-PHN 100G-OF
LIX-PHN 102G
LIX-PHN 102G-OF
LIX-PHN 125G
LIX-PHN 150G
LIX-PHN 200G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica max
(°C)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

89.69 €

1 7 giorni 12580.01–140.0010085100301025828032260-35100

104.34 €

1 7 giorni 23580.01–140.00100852005012570010030260-35125

111.90 €

1 7 giorni 23580.01–140.00100852005012570010030260-35125

106.65 €

1 5 giorni 235140.01–220.00100852005012580610038260-35150

120.92 €

1 5 giorni 102140.01–220.0010085803212581010038260-35150

135.23 €

1 7 giorni 102140.01–220.0010085803215095012540260-35150

261.05 €

1 7 giorni 125220.01–320.0014011010030190265015050260-35300

334.15 €

1 7 giorni 125320.01–485.0014011010030235392020050230-30350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Caratteristiche rotella Termoresistenza
Tipo di cuscinetto foro passante Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: resina fenolica Blickle TempLine® Materiale Materiale sintetico
Tipo prodotto ruota con supporto girevole Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 90 Shore D Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota nero
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine si
Antitraccia no

Supporto tecnico