Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LIX-POH

Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LIX-POH
Ruota con supporto girevole in acciaio inox con piastra da avvitare, ruota in poliammide

Supporto: serie LIX

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • alta scorrevolezza ed usura ridotta, lunga durata
  • il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
  • senza grasso di serie (“-OF”)

Ruota: serie POH

  • poliammide resistente alle alte temperature, resistente alla rottura, durezza 85 Shore D, colore naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +170 °C
  • temperatura forno per breve tempo fino a +200 °C, la temperatura ruota non deve superare +170 °C
  • La portata può essere ridotta a temperature superiori a +70 °C
  • adatto per autoclave

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LIX-POH 81G
LIX-POH 81G-FI
LIX-POH 100G
LIX-POH 100G-FI
LIX-POH 100G-FI-OF
LIX-POH 100G-OF
LIX-POH 125G
LIX-POH 125G-FI
LIX-POH 150G
LIX-POH 150G-FI
LIX-POH 150HXK
LIX-POH 150HXK-FI
LIX-POH 200G
LIX-POH 200G-FI
LIX-POH 200HXK
LIX-POH 200HXK-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

88.84 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125140.01–220.001008510040foro passanteruota con supporto girevole1025438032150

109.67 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione150140.01–220.001008512540foro passanteruota con supporto girevole e freno1026368032150

91.78 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125140.01–220.001008510030foro passanteruota con supporto girevole12564010030150

114.99 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150140.01–220.001008512540foro passanteruota con supporto girevole e freno12576110030150

122.55 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150140.01–220.001008512540foro passanteruota con supporto girevole e freno12575810030150

99.35 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.001008515050foro passanteruota con supporto girevole12564010030150

103.75 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.001008515050foro passanteruota con supporto girevole15081012540150

130.01 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.001008515050foro passanteruota con supporto girevole e freno15096212540150

218.97 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione190320.01–485.0014011015050foro passanteruota con supporto girevole190193615050350

271.18 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235320.01–485.0014011020050foro passanteruota con supporto girevole e freno190235415050350

276.10 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235320.01–485.0014011020050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole190217415050350

326.74 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235320.01–485.0014011020050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno190266515050350

269.00 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235320.01–485.0014011020050foro passanteruota con supporto girevole235237520050350

321.58 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102320.01–485.001401108032foro passanteruota con supporto girevole e freno235286420050350

334.70 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102320.01–485.001401108032cuscinetto a sfereruota con supporto girevole235267520050350

385.70 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125320.01–485.0014011010040cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno235313820050350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Caratteristiche rotella Termoresistenza Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide Blickle TempLine® PerformanceLight, resistente alle alte temperature
Materiale Materiale sintetico Adatto per autoclave si Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 85 Shore D Colore del battistrada naturale Colore della carrozzeria della ruota naturale
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine si
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 170 Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico