Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LIXR-PHN (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LIXR-PHN
Ruota con supporto girevole in acciaio inox con attacco a foro centrale, ruota termoindurente Blickle TempLine® Classic

Supporto: serie LIXR

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • alta scorrevolezza ed usura ridotta, lunga durata
  • il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
  • senza grasso di serie (“-OF”)
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie PHN

  • resina fenolica, durezza 90 Shore D, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -35 °C a +260 °C
  • le ruote sono adatte a pavimentazioni irregolari e al superamento di ostacoli solo con alcune limitazioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LIXR-PHN 81G
LIXR-PHN 100G
LIXR-PHN 100G-OF
LIXR-PHN 102G
LIXR-PHN 102G-OF
LIXR-PHN 125G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

89.53 €

1 7 giorni 12580.01–140.00100301025008032100

88.03 €

1 7 giorni 15080.01–140.001254012562110030125

95.60 €

1 7 giorni 15080.01–140.001254012561610030125

97.05 €

1 7 giorni 150140.01–220.001254012573210038150

104.62 €

1 7 giorni 102140.01–220.00803212573410038150

132.93 €

1 7 giorni 102140.01–220.00803215087012540150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Caratteristiche rotella Termoresistenza
Lunghezza piastra L(mm) 70 Tipo di cuscinetto foro passante Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: resina fenolica Blickle TempLine®
Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruota con supporto girevole Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio foro centrale Durezza del rivestimento/anello 90 Shore D Colore del battistrada nero
Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine si Antitraccia no Resistenza termica max(°C) 260
Resistenza termica min(°C) -35

Supporto tecnico