Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LIXR-POH

Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LIXR-POH
Ruota con supporto girevole in acciaio inox con attacco a foro centrale, ruota in poliammide

Supporto: serie LIXR

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • alta scorrevolezza ed usura ridotta, lunga durata
  • il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
  • senza grasso di serie (“-OF”)
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie POH

  • poliammide resistente alle alte temperature, resistente alla rottura, durezza 85 Shore D, colore naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +170 °C
  • temperatura forno per breve tempo fino a +200 °C, la temperatura ruota non deve superare +170 °C
  • La portata può essere ridotta a temperature superiori a +70 °C
  • adatto per autoclave

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LIXR-POH 81G
LIXR-POH 81G-FI
LIXR-POH 100G
LIXR-POH 100G-FI
LIXR-POH 100G-FI-OF
LIXR-POH 100G-OF
LIXR-POH 102G
LIXR-POH 102G-FI
LIXR-POH 102G-FI-OF
LIXR-POH 102G-OF
LIXR-POH 102HXK
LIXR-POH 102HXK-FI
LIXR-POH 102HXK-FI-OF
LIXR-POH 102HXK-OF
LIXR-POH 125G
LIXR-POH 125G-FI
LIXR-POH 125HXK
LIXR-POH 125HXK-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)

81.22 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione1028032foro passanteruota con supporto girevole1024668032

102.49 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione12510040foro passanteruota con supporto girevole e freno1025668032

75.49 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione12510030foro passanteruota con supporto girevole12556610030

106.95 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione12510030foro passanteruota con supporto girevole e freno12567610030

114.52 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione12510030foro passanteruota con supporto girevole e freno12567110030

83.05 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione12510038foro passanteruota con supporto girevole12556110030

81.22 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione12510038foro passanteruota con supporto girevole12560210038

112.68 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione12510038foro passanteruota con supporto girevole e freno12571210038

120.25 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione12510038foro passanteruota con supporto girevole e freno12571210038

88.78 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione12510038foro passanteruota con supporto girevole12560210038

127.05 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione12510038cuscinetto a sfereruota con supporto girevole12572610038

157.87 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione12510038cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno12583810038

165.43 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione12510038cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno125629110038

134.61 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione15012540cuscinetto a sfereruota con supporto girevole125618110038

101.45 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione15012540foro passanteruota con supporto girevole15074312540

120.82 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione15012540foro passanteruota con supporto girevole e freno15087912540

155.64 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione15012540cuscinetto a sfereruota con supporto girevole15086812540

174.35 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione1028032cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno15099112540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) 140.01–220.00 Materiale bozzello Tecnopolimero Caratteristiche rotella Termoresistenza
Lunghezza piastra L(mm) 70 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide Blickle TempLine® PerformanceLight, resistente alle alte temperature Materiale Materiale sintetico
Adatto per autoclave si Tipo di montaggio foro centrale Durezza del rivestimento/anello 85 Shore D
Colore del battistrada naturale Colore della carrozzeria della ruota naturale resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine si Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 170 Resistenza termica min(°C) -25 Portata a 4 km/h(kg) 150

Supporto tecnico