Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LIXR-POSI

Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LIXR-POSI
Ruota con supporto girevole in acciaio inox con attacco a foro centrale, ruota con rivestimento in gomma siliconica Blickle TempLine® Comfort

Supporto: serie LIXR

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • alta scorrevolezza ed usura ridotta, lunga durata
  • il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
  • senza grasso di serie (“-OF”)
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie POSI

  • rivestimento: gomma siliconica resistente alle alte temperature, durezza 75 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: termoplastico resistente alle alte temperature, resistente alla rottura, colore grigio scuro

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +250 °C
  • temperatura forno per breve tempo fino a +300 °C, la temperatura ruota non deve superare +250 °C
  • adatto per autoclave

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LIXR-POSI 100G-FI-OF
LIXR-POSI 100G-OF
LIXR-POSI 125G-FI-OF
LIXR-POSI 125G-FI-SG-OF
LIXR-POSI 125G-OF
LIXR-POSI 125G-SG-OF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica max
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

141.80 €

1 23 giorni 15512540ruota con supporto girevole e freno125780100neronono250100

110.24 €

1 7 giorni 15512540ruota con supporto girevole125660100neronono250100

183.09 €

1 23 giorni 15512540ruota con supporto girevole e freno150973125neronono250120

186.55 €

1 23 giorni 19715050ruota con supporto girevole e freno150978125grigio scurosisi240120

163.61 €

1 7 giorni 19715050ruota con supporto girevole150843125neronono250120

167.09 €

1 7 giorni 19715050ruota con supporto girevole150843125grigio scurosisi240120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Lunghezza piastra L(mm) 70 Tipo di cuscinetto foro passante Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: termoplastico resistente alle alte temperature
Materiale Gomma Larghezza rotella(mm) 40 Adatto per autoclave si
Tipo di montaggio foro centrale Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Colore della carrozzeria della ruota grigio scuro
resistente all'idrolisi no Antiruggine si Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico